Adaptateurs - FLKM 14-PA-AB/1756 - 2296618

L'illustration représente un adaptateur frontal pour Allen Bradley dans les versions Control-Logix et Honeywell Plant-Scape

Adaptateur VARIOFACE, pour ControlLogix, connectable 2 x 8 canaux max., 14 pôles.
Les adaptateurs ne peuvent pas être enfichés dans un capot !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2296618
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 144 (IF-2002)
GTIN 4017918585969
Poids par pièce (hors emballage) 0,031 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010