Adaptateurs - FLKM 50-PA-AB/1756 IN - 2296430

L'illustration représente un adaptateur frontal pour Allen Bradley dans les versions Control-Logix et Honeywell Plant-Scape

Adaptateur VARIOFACE, pour ControlLogix, carte d'entrée IB 32, 50 pôles.
Les adaptateurs ne peuvent pas être enfichés dans un capot !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2296430
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 144 (IF-2002)
GTIN 4017918584375
Poids par pièce (hors emballage) 0,039 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010