Adaptateurs - FLKM 50-PA-S300/6J/SMKDS1 - 2296414

Aucune photo disponible

Adaptateur VARIOFACE, pour Siemens SIMATIC® S7-300, connectable 1 x 32 voies, alimentation en tension séparée via blocs de jonction miniature pour C.I. inclinés

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2296414
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918206284
Poids par pièce (hors emballage) 0,036 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010