Câble - FLK 40/EZ-DR/ 50/SLC - 2294610

L'figure montre la version FLK 40/EZ-DR/200/SLC

Câble rond pré-équipé; Commande: Allen-Bradley SLC 500 (OB 32, IB 32); Raccordement 1: IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); Longueur de câble: 0,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le câble préconfectionné permet de connecter des modules de transfert passifs (VIP-3/SC/FLK40, etc.) aux cartes E/S.

Données commerciales

Code de commande 2294610
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 478 (C-5-2017)
GTIN 4017918148980
Poids par pièce (hors emballage) 0,081 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290