Module passif - FLKM 50/16/SLC500 - 2293488

Module d'interface VARIOFACE pour la transmission de 16 voies max., uniquement en relation avec FLKM 50-PA-SLC 500 OUT/2 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 2293488
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 165 (IF-2007)
GTIN 4017918108885
Poids par pièce (hors emballage) 0,109 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010