Câble - FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - 2289638

Câble rond pré-équipé; Raccordement 1: IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); Longueur de câble: 7,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2289638
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 550 (C-5-2017)
GTIN 4017918057695
Poids par pièce (hors emballage) 1,148 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290