Connecteur femelle - FRONT-SFL 2,5/F48 - 2285603

Connecteur femelle, sortie vissée, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 48, pas: 0 mm, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2285603
Unité de conditionnement 10 pcs
Page catalogue Page 791 (C-1-2013)
GTIN 4017918056001
Poids par pièce (hors emballage) 0,178 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire