Connecteur femelle - SFL (2-2,8-0,8)F32/ZD AU - 2285344

Aucune photo disponible

Connecteur femelle à sortie pour clips, nombre de pôles: 32, pas: 0 mm, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le raccordement par clips, peu encombrant et normalisé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts

Données commerciales

Code de commande 2285344
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918270032
Poids par pièce (hors emballage) 0,047 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)