Module passif - FLKM 50/4-FLK14/PLC - 2284594

Module de distribution VARIOFACE, permet de répartir, octet par octet, 32 signaux d'entrée / sortie sur 4 x 8 voies, le module reliant des câbles préconfectionnés à 50 pôles à 4 câbles préconfectionnés à 14 pôles, par l'intermédiaire de connecteurs mâles, pas du module : 90 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 2284594
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 186 (IF-2002)
GTIN 4017918055769
Poids par pièce (hors emballage) 0,103 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010