Module interface - FLKMS 26 - 2281568

L'illustration montre une version à 50 pôles

Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, avec connecteur mâle et crans d'arrêt longs et courts pour connecteurs femelles, 26 pôles

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 2281568
Unité de conditionnement 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 243 (IF-2007)
GTIN 4017918054816
Poids par pièce (hors emballage) 0,155 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010