Embase - GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25THRR32 - 2279606

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 630 V, montage: Composants en ruban SMD/THT/THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Convient pour boîtier électronique ME / ME MAX
  • Nombres de pôles 2 et 3 adaptés pour les largeurs de boîtiers 17,5/35 mm ou 22,5/45 mm
  • Raccordement vissé orthogonal
  • Livré sous forme de produits en vrac avec conditionnement en carton ou en bande pour équipement automatisé
  • Pas de 7,25 mm pour l'homologation UL 600 V illimitée
  • THR compatible avec un soudage
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2279606
Unité de conditionnement 110 pcs
Quantité minimum de commande 110 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 511 (C-1-2013)
GTIN 4046356544467
Poids par pièce (hors emballage) 0,056 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer