Boîtier électronique - ME 22,5 UTG/FE BUS/10+2 GN - 2279499

Boîtier fermé, longueur: 99 mm, sans fente d'aération, Partie inférieure, connexion transversale: connecteur de bus intégré, coloris: vert, largeur: 22,5 mm, hauteur: 114,5 mm, nombre de pôles connecteur transversal: 10+2

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2279499
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 250 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356315197
Poids par pièce (hors emballage) 0,055 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010