Boîtier électronique - ME 17,5 OTP-MSTBO PS KMGY - 2279253

Boîtier fermé, longueur: 99 mm, Partie supérieure, coloris: gris clair, largeur: 17,5 mm, hauteur: 38,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteur ME...TBUS avec 5 contacts parallèles, peu encombrant, encliquetable dans un profilé
  • Le retrait d'un module de la rangée n'interrompt pas la chaîne du signal– Entrée d'alimentation par connecteur standard MINICONNEC.
  • Contacts plaqués or pour transmission de données et alimentation (125 V, 8 A)

Données commerciales

Code de commande 2279253
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 250 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 670 (C-1-2013)
GTIN 4046356299503
Poids par pièce (hors emballage) 0,007 KGM
Numéro du tarif douanier 85472000