Boîtier électronique - ME 45 UT/1FE O KMGY - 2279143

Boîtier fermé, longueur: 99 mm, Partie inférieure, coloris: gris clair, largeur: 45 mm, hauteur: 114,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2279143
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356289580
Numéro du tarif douanier 85369010