Flasque - BC 161,6 DKL S TRANS - 2278542

Boîtiers fermés pour installations, Couvercle de boîtier, connexion transversale: Boîtiers, coloris: transparent, largeur: 161,6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits BC
  • Conforme à la norme DIN EN 43880
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas de une à neuf unités de largeur différentes (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé ou au mur
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2278542
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 700 (C-1-2013)
GTIN 4046356299459
Poids par pièce (hors emballage) 0,033 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099