Boîtier électronique - MSTBO 2,5/ 3-G1L GYWH - 2278487

Embase, nombre de pôles: 3, pas: 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Embase pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • Pas de 5 mm
  • Enfichage orthogonal au circuit imprimé
  • Nombre de pôles 2 à 4
Logo

Données commerciales

Code de commande 2278487
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356297332
Numéro du tarif douanier 85366930