Connecteur pour C.I. - MKDSO 1,5/ 4-L-3,5 KMGY - 2278432

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 8 A, tension nominale: 160 V, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: gris clair. Article avec sortie de broche latérale

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Bloc de jonction pour C.I. pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • Pas de 3,5 mm
  • Le bloc de jonction pour CI est positionné de façon orthogonale sur le C.I.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2278432
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 89 (C-1-2013)
GTIN 4046356293051
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire