Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6015- 85-1600-5A-1 - 2277983

Transformateur de courant enfichable, courant primaire 1 600 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 15 VA

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2277983
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 227 (C-5-2017)
GTIN 4046356502542
Poids par pièce (hors emballage) 0,250 KGM
Numéro du tarif douanier 85043129