Elément de liaison - PACT MCR-CB-21-8 - 2277569

Douille en cuivre pour réaliser une connexion conductrice sur le montage horizontal des transformateurs de courant PACT. La taille de la douille en cuivre est déterminée par rapport au diamètre du trou intérieur du transformateur de courant. Ø 21/8 mm pour PACT MCR-V1-21-44-...

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2277569
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 233 (C-5-2017)
GTIN 4046356304993
Poids par pièce (hors emballage) 0,065 KGM
Numéro du tarif douanier 74152900