Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2C-10036-129 - 2277527

Transformateur de courant enfichable étalonnable, courant primaire réglable de 500 à 2 500 A AC ; courant secondaire 5 A AC ; classe de précision réglable de 0,2 / 0,2S ou 0,5 / 0,5S ; puissance de référence réglable. En option : étalonnage du convertisseur et génération des certificats correspondants.

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Pour le procédé d'étalonnage des transformateurs de courants étalonnables, conformément au Journal officiel de la République fédérale, des frais d'étalonnage qui sont fonctions de la valeur du courant de référence primaire sont dus.

Avantages

  • Courant primaire assigné Ipn : 0...(400...4000) A
  • Dimensions de la barre : 3x 100x12 mm

Données commerciales

Code de commande 2277527
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 230 (C-5-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0,480 KGM
Numéro du tarif douanier 85043129