Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2C-8015-105 - 2277491

Transformateur de courant enfichable étalonnable, courant primaire réglable de 400 à 1 500 A AC ; courant secondaire de 5 A AC ; classe de précision de 0,2 / 0,2S ou 0,5 / 0,5S ; puissance de référence réglable. En option : étalonnage du convertisseur et génération des certificats correspondants.

Prix :

Description du produit

Pour le procédé d'étalonnage des transformateurs de courants étalonnables, conformément au Journal officiel de la République fédérale, des frais d'étalonnage qui sont fonctions de la valeur du courant de référence primaire sont dus.

Avantages

  • Courant primaire assigné Ipn : 0...(400...2500) A
  • Dimensions du câble rond : Ø 61 mm
  • Dimensions de la barre : 80x15 mm; 2x 60x10 mm; 3x 50x10 mm

Données commerciales

Code de commande 2277491
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 229 (C-5-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0,470 KGM
Numéro du tarif douanier 85043129