Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2C-6040- 96 - 2277488

Transformateur de courant enfichable étalonnable, courant primaire réglable de 500 à 1 500 A AC ; courant secondaire de 5 A AC ; classe de précision réglable de 0,2 / 0,2S ou 0,5 / 0,5S ; puissance de référence réglable. En option : étalonnage du convertisseur et génération des certificats correspondants.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Pour le procédé d'étalonnage des transformateurs de courants étalonnables, conformément au Journal officiel de la République fédérale, des frais d'étalonnage qui sont fonctions de la valeur du courant de référence primaire sont dus.

Avantages

  • Courant primaire assigné Ipn : 0...(200...2000) A
  • Dimensions de la barre : 60x40 mm; 50x50 mm
  • Dimensions du câble rond : Ø 61 mm

Données commerciales

Code de commande 2277488
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 228 (C-5-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0,426 KGM
Numéro du tarif douanier 85043129
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer