Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2C-5012- 85 - 2277459

Transformateur de courant enfichable étalonnable, courant primaire réglable de 200 à 1 200 A AC ; courant secondaire de 5 A AC ; classe de précision de 0,2 / 0,2S ou 0,5 / 0,5S ; puissance de référence réglable. En option : étalonnage du convertisseur et génération des certificats correspondants.

Prix :

Description du produit

Pour le procédé d'étalonnage des transformateurs de courants étalonnables, conformément au Journal officiel de la République fédérale, des frais d'étalonnage qui sont fonctions de la valeur du courant de référence primaire sont dus.

Données commerciales

Code de commande 2277459
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 226 (C-5-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0,470 KGM
Numéro du tarif douanier 85043129