Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-10036-129 - 2277381

Transformateur de courant enfichable, courant primaire réglable entre 400 et 4 000 A AC ; courant secondaire réglable de 1 A AC ou 5 A AC ; classe de précision réglable de 0,5 ou 1 ; puissance de référence réglable

Prix :

Avantages

  • Courant primaire assigné Ipn : 0...(400...4000) A
  • Dimensions de la barre : 3x 100x12 mm

Données commerciales

Code de commande 2277381
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 230 (C-5-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0,646 KGM
Numéro du tarif douanier 85043129
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer