Transformateur d'intensité - PACT MCR-V1-21- 44 - 2277268

Transformateur de courant à canon, courant primaire réglable entre 50 et 500 A AC ; courant secondaire réglable de 1 A AC ou 5 A AC ; classe de précision réglable de 0,5 ou 1 ; puissance de référence réglable

Prix :

Données commerciales

Code de commande 2277268
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 223 (C-5-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0,195 KGM
Numéro du tarif douanier 85043129