Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6315-95-1000-5A-1 - 2277226

Transformateur de courant enfichable, courant primaire 1 000 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 10 VA

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Courant primaire assigné Ipn : 0...(200...2500) A
  • Dimensions du câble rond : Ø 53 mm
  • Dimensions de la barre : 63x15 mm, 2x 50x10 mm, 40x40 mm

Données commerciales

Code de commande 2277226
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 228 (C-5-2017)
GTIN 4046356305037
Poids par pièce (hors emballage) 0,432 KGM
Numéro du tarif douanier 85043129