Matériel pour le montage - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

Le système de fixation rapide du transformateur permet de monter en un clin d'œil des transformateurs de courant PACT sur les barres d'alimentation. L'installation se fait simplement à la force des doigts, sans le moindre outil. Pointes de fixation : 40 mm, poche : 13 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2276612
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 233 (C-5-2017)
GTIN 4046356659000
Poids par pièce (hors emballage) 0,043 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire