Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-8015-105-1600-5A-1 - 2276324

Transformateur de courant enfichable, courant primaire 1 600 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 15 VA

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Courant primaire assigné Ipn : 0...(400...2500) A
  • Dimensions du câble rond : Ø 61 mm
  • Dimensions de la barre : 80x15 mm; 2x 60x10 mm; 3x 50x10 mm

Données commerciales

Code de commande 2276324
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 229 (C-5-2017)
GTIN 4046356502931
Poids par pièce (hors emballage) 0,443 KGM
Numéro du tarif douanier 85043129