Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-8015-105- 400-5A-1 - 2276256

Transformateur de courant enfichable, courant primaire 400 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 7,5 VA

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Courant primaire assigné Ipn : 0...(400...2500) A
  • Dimensions du câble rond : Ø 61 mm
  • Dimensions de la barre : 80x15 mm; 2x 60x10 mm; 3x 50x10 mm

Données commerciales

Code de commande 2276256
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 229 (C-5-2017)
GTIN 4046356502689
Poids par pièce (hors emballage) 0,453 KGM
Numéro du tarif douanier 85043129