Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6040- 96-2000-5A-1 - 2276243

Transformateur de courant enfichable, courant primaire 2 000 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 15 VA

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Courant primaire assigné Ipn : 0...(200...2000) A
  • Dimensions de la barre : 60x40 mm; 50x50 mm
  • Dimensions du câble rond : Ø 61 mm

Données commerciales

Code de commande 2276243
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 228 (C-5-2017)
GTIN 4046356502993
Poids par pièce (hors emballage) 0,369 KGM
Numéro du tarif douanier 85043129