Connecteur encartable - SKBI 128-D32/D32 - 2270058

L'figure montre la version SKBI 128-B 32/B 32

Connecteur encartable, nombre de pôles: 0, pas: 0 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2270058
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 786 (C-1-2013)
GTIN 4017918054069
Poids par pièce (hors emballage) 0,444 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010