Connecteur encartable - SKBI 64/E48 - 2264080

Connecteur encartable, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 48, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2264080
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 783 (C-1-2013)
GTIN 4017918053901
Poids par pièce (hors emballage) 0,306 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010