Connecteur encartable - SKBI 64/G64 - 2263117

Bloc de cartes enfichables 19", intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 64, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2263117
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 783 (C-1-2013)
GTIN 4017918053895
Poids par pièce (hors emballage) 0,314 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer