Connecteur encartable - SKBI 64/C64 - 2263036

Connecteur encartable, intensité nominale: 1 A, nombre de pôles: 64, pas: 2,54 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2263036
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 781 (C-1-2013)
GTIN 4017918053888
Poids par pièce (hors emballage) 0,284 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010