Connecteur encartable - SKBI 64/B64 - 2263023

Connecteur encartable, intensité nominale: 1 A, nombre de pôles: 64, pas: 2,54 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2263023
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 780 (C-1-2013)
GTIN 4017918053871
Poids par pièce (hors emballage) 0,267 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010