Connecteur encartable - SKBI 32/D - 2261054

Connecteur encartable, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 32, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2261054
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 779 (C-1-2013)
GTIN 4017918053826
Poids par pièce (hors emballage) 0,154 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010