nouveau

Boîtier électronique - ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 - 2230006

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Elément d'une installation EnviroCase
  • Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur
  • En présence d'une plaque avant fixée à une embase, correspond à l'indice de protection IP66/IP67
  • Montage sans outil
  • Interface courante à connecteur M12

Données commerciales

Code de commande 2230006
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
GTIN 4055626381411
Poids par pièce (hors emballage) 0,132 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire