Matériel pour le montage - ZH/SKBD - 2204163

Aucune photo disponible

Support intercalaire, pour la fixation entre les SKBD juxtaposés, largeur 5 mm, diamètre du trou de fixation 3,1 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2204163
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 263 (CC-2002)
GTIN 4017918053543
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)