nouveau

Boîtier électronique - UCS 237-195-H-CCD 7035 - 2203457

Boîtier complet pour circuit imprimé, fixé au niveau des inserts des montants d'angle ; inclut des demi-coques de boîtier, des parois fermées, des inserts de montants d'angle avec support de fixation pour circuit imprimé, des vis pour boîtier et fixation du circuit imprimé ; boîtier de couleur gris clair avec inserts de montants d'angle vert-turquoise

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Grande souplesse d'utilisation grâce à une structure de boîtier modulaire
  • Fixation des circuits imprimés flexible qui s'adapte presque à tout type de forme
  • Possibilités de personnalisation pratiques
  • Réduction des frais de logistique grâce à la compatibilité de tous les composants
Logo

Données commerciales

Code de commande 2203457
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626403434
Numéro du tarif douanier 85389099