Boîtier électronique - ME 22,5 F-UTG BUS/10 KMGY - 2202736

Boîtier fermé, longueur: 99 mm, sans fente d'aération, connexion transversale: connecteur de bus intégré, coloris: gris clair, largeur: 22,5 mm, hauteur: 92 mm, nombre de pôles connecteur transversal: 10

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2202736
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626170398
Numéro du tarif douanier 85369010

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire