Boîtier électronique - ME PLC 40 B BUS 10/10 BK - 2202720

Aucune photo disponible

Boîtier fermé, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME PLC
  • Montage sans outil
  • Disponible dans une largeur de 40 mm
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2202720
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626187716
Numéro du tarif douanier 85472000