Boîtier électronique - ME-IO 18,8 C 8U 7035 - 2202634

Boîtier fermé, Capot, coloris: gris clair, largeur: 18,9 mm, longueur: 87,8 mm, hauteur: 12,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2202634
Unité de conditionnement 12 pcs
Quantité minimum de commande 12 pcs
GTIN 4055626218731
Poids par pièce (hors emballage) 0,008 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire