Connecteur pour C.I. - HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - 2202608

Elément enfichable, nombre de pôles: 4, pas: 5 mm, type de raccordement: Technologie Push-in, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : blanc / bleu / blanc / rouge

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME-IO
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas de 18,8 mm
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Connectique Push-in en façade
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé
Logo

Données commerciales

Code de commande 2202608
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 500 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626296272
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM