Connecteur pour C.I. - HSCP-SP 2,5-1U-00 7035 - 2202585

Connecteur mâle pour C.I.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME-IO
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas de 18,8 mm
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Connectique Push-in en façade
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2202585
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626244310
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099