Connecteurs - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5 VPE1 KMGY - 2202543

Connecteur enfichable bus pour le raccordement de modules ME MAX sur le profilé-support ; approprié pour les kits ME MAX DEV ; comprend ME 22,5 TBUS 1,5/ 5

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs sur profilé en largeur utile de 22,5 mm avec 5 pôles (en parallèle)
  • Possibilité de transmettre jusqu'à 8 A par pôle
  • Utilisation possible jusqu'à 125 V

Données commerciales

Code de commande 2202543
Unité de conditionnement 1 pcs
GTIN 4055626142371
Poids par pièce (hors emballage) 0,007 KGM