C.I. - ME MAX/16 2-2 TBUS DEV-PCB - 2202542

Plaque de circuit imprimé perforée pour le kit ME MAX DEV ; pour l'embase 4 pôles MSTBO ; convenant au soudage manuel

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Circuit imprimé à trame perforée pour un équipement personnalisé (pour embase MSTBO)
  • Grande surface équipable env. 7 400 mm²
  • Cote trame perforée : 2,54 mm

Données commerciales

Code de commande 2202542
Unité de conditionnement 1 pcs
GTIN 4055626142302
Poids par pièce (hors emballage) 0,030 KGM
Numéro du tarif douanier 85340019
Pays d'origine DK (Danemark)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire