Connecteur-bus sur profilé - TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - 2202396

Connecteurs sur profilé, intensité nominale: 6 A, tension assignée (III/2): 32 V, nombre de pôles: 8, pas: 2,54 mm, coloris: gris clair

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2202396
Unité de conditionnement 30 pcs
Quantité minimum de commande 30 pcs
GTIN 4055626115078
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer