Boîtier électronique - ME MAX 22,5 GEH-R G 2-2 YE - 2202150

Aucune photo disponible

Boîtier fermé, Boîtier complet, coloris: jaune

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME MAX
  • Montage facile
  • Disponible dans des pas compris entre 6,2 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé ainsi qu'avec système de connecteurs d'alimentation

Données commerciales

Code de commande 2202150
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626004204
Numéro du tarif douanier 85389099