Composants de boîtier électronique - UM-ALU 4-72 FRONT 165 AP - 2202090

Boîtier ouvert, longueur: 165 mm, Plaque frontale, coloris: coloris alu, largeur: 71,8 mm, hauteur: 2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits UM-ALU
  • Profilé extrudé en aluminium
  • Disponible dans des longueurs comprises entre 42,5 et 990 m, longueur personnalisée en option
  • Disponible dans des largeurs de 75 mm et 105 mm
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • Protection CEM

Données commerciales

Code de commande 2202090
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356987585
Poids par pièce (hors emballage) 0,066 KGM
Numéro du tarif douanier 76061191
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer