Boîtier électronique - ME-IO 18,8 C 4U 7035 - 2201802

Boîtier fermé, longueur: 43,8 mm, Capot, coloris: gris clair, largeur: 18,9 mm, hauteur: 12,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME-IO
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas de 18,8 mm
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Connectique Push-in en façade
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2201802
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 35 (NTK-2014)
GTIN 4046356911634
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099